CAD-Modellauswahl
EF 123/150+800+No+AUR+FSA0+No+FLU0+PLS0+HW0+Standard
Firma
Comet
Beschreibung
EF-EFR - EF-EFR
Stückliste
EF 123/150+800+No+AUR+FSA0+No+FLU0+PLS0+HW0+Standard
MOD
Modell
EF 123/150
RPM
800
1500
1800
rpm
RIDP
Montageposition des Getriebes
FLR
Durchflussmenge
123 - 33
l/min - US gpm
PRS
Druck
150 - 2175 - 15
bar - psi - MPa
PWR
Leistung
36 - 49
kW - HP
MS
Masse
90 - 198 kg - lb
AU
Wellenversion
FSA
Trägerflansch für direktantrieb
AUX
Vorrüstung nebenantrieb
mm
FLU
Spülsysteme
Nein
Ja
PLS
Pulse system
Nein
Ja
HW
Warmes Wasser
Nein
Ja
MAT
Material
Standard
AISI 316
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D