Choix du modèle CAO
EF 123/150+800+No+AUR+FSA0+No+FLU0+PLS0+HW0+Standard
Société / Etablissement
Double arbre à droite
Description
EF-EFR - EF-EFR
Nomenclature
EF 123/150+800+No+AUR+FSA0+No+FLU0+PLS0+HW0+Standard
MOD
Modèle
EF 123/150
RPM
800
1500
1800
rpm
RIDP
Position de montage de la boîte de vitesses
FLR
Débit
123 - 33
l/min - US gpm
PRS
Pression
150 - 2175 - 15
bar - psi - MPa
PWR
Puissance
36 - 49
kW - HP
MS
Masse
90 - 198 kg - lb
AU
Version arborescente
FSA
Bride support pour actionnements directs
AUX
Pré-équipement prise de force auxiliaire
mm
FLU
Système de rinçage
No
Oui
PLS
Système d'impulsions
No
Oui
HW
Eau chaude
No
Oui
MAT
Matériel
Standard
AISI 316
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D