{comet/hpp/efv/efv_asmtab.prj},{NB=EFV 15/1200+AUR+FSA0+No},{MOD=EFV 15/1200},{RPM=900},{FLR=15 - 4,1},{PRS=1200 - 17400 - 120},{PWR=36 - 49,2},{MS=90 - 198,4},{AU=AUR},{FSA=FSA0},{AUX=No},{PPATH=efv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
EFV 15/1200+AUR+FSA0+No
HELP_VARIABLE
Company
Comet
Description
EFV - EFV
Bill of material
EFV 15/1200+AUR+FSA0+No
MOD
Model
EFV 15/1200
EFV 15/1200
RPM
Round per minute
900
900
rpm
FLR
Flow rate
15 - 4,1
15 - 4,1
l/min - US gpm
PRS
Pressure
1200 - 17400 - 120
1200 - 17400 - 120
bar - psi - MPa
PWR
Power
36 - 49,2
36 - 49,2
kW - HP
MS
Mass
90 - 198,4
kg - lb
AU
Shaft version
Right shaft ✔
Right shaft
Right shaft
Left shaft
Left shaft
Double shaft right
Double shaft right
Double shaft left
Double shaft left
FSA
Flange for direct drive
Standard ✔
Standard
Standard
Only bell
Only bell
Only coupling
Only coupling
Bell + coupling
Bell + coupling
AUX
Shaft version
No ✔
No
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D