CAD-Modellauswahl
GL 135/235 + 750 + No + AUR + No + Standard
Firma
Comet
Beschreibung
GL - GLR - GL -GLR
Stückliste
GL 135/235 + 750 + No + AUR + No + Standard
MOD
Modell
GL 135/235
RPM
750
1500
1800
rpm
RIDP
Getriebe
FLR
Durchflussmenge
135 - 35,7
l/min - US gpm
PRS
Druck
235 - 3408 - 23,5
bar - psi - MPa
PWR
Leistung
62,5 - 85
kW - HP
MS
Masse
150 - 330,6 kg - lb
AU
Wellenversion
FSA
Trägerflansch für direktantrieb
MAT
Material
Standard
AISI 420
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D