CAD-Modellauswahl
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
Firma
Comet
Beschreibung
SL - SLR - SL -SLR
Stückliste
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
MOD
Modell
SL 167/250
RPM
750
1500
1800
2200
rpm
RIDP
Getriebe
FLR
Durchflussmenge
167 - 44,1
l/min - US gpm
PRS
Druck
250 - 3625 - 25
bar - psi - MPa
PWR
Leistung
81 - 110 kW - HP
MS
Masse
235 - 518 kg - lb
AU
Wellenversion
FSA
Trägerflansch für direktantrieb
MAT
Material
Standard
AISI 420
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D