Selezione modello CAD
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
Azienda
Comet
Descrizione
SL - SLR - SL -SLR
Lista materiale
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
MOD
Modello
SL 167/250
RPM
Giri al minuto
750
1500
1800
2200
rpm
RIDP
Riduttore
FLR
Portata
167 - 44,1
l/min - US gpm
PRS
Pressione
250 - 3625 - 25
bar - psi - MPa
PWR
Potenza
81 - 110 kW - HP
MS
Massa
235 - 518 kg - lb
AU
Versione albero
FSA
Flangia supporto per azionamenti diretti
MAT
Materiale
Standard
AISI 420
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D