Choix du modèle CAO
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
Société / Etablissement
Double arbre à droite
Description
SL - SLR - SL -SLR
Nomenclature
SL 167/250 + 750 + No + AUR + No + Standard
MOD
Modèle
SL 167/250
RPM
750
1500
1800
2200
rpm
RIDP
Adaptateur
FLR
Débit
167 - 44,1
l/min - US gpm
PRS
Pression
250 - 3625 - 25
bar - psi - MPa
PWR
Puissance
81 - 110 kW - HP
MS
Masse
235 - 518 kg - lb
AU
Version arborescente
FSA
Bride support pour actionnements directs
MAT
Matériel
Standard
AISI 420
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D