CAD model selection
ELS 122/160+FSA0
Company
Comet
Description
ELS - ELS
Bill of material
ELS 122/160+FSA0
MOD
Model
ELS 122/160
RPM
Round per minute
1000
rpm
FLR
Flow rate
122 - 32,2
l/min - US gpm
PRS
Pressure
160 - 2321 - 16
bar - psi - MPa
PWR
Power
39 - 52
kW - HP
MS
Mass
88 - 194 kg - lb
FSA
Flange for direct drive
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D